Menu Search

ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีเทา ; ความกว้างโดยรวม 14.4 mm | 0.567 in ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
รหัสรายการ:

34009701002

16 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด 1.0 mm
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 2.0 mm
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
ความกว้างโดยรวม 14.4 mm
สี สีเทา
ประเภท 9
วัสดุ PVC
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา