ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | สี | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.6738 ฿ - 37.6738 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
24.7886 ฿ - 24.7886 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
149.7134 ฿ - 149.7134 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
23.7937 ฿ - 23.7937 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ