Menu Search

PVC ป้องกันขอบ

มีในสต็อก

ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของข้อรัดสูงสุด สี ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
16 มีในสต็อก
2.0 mm
สีเทา
14.4 mm
10.0 mm
2,579.5097 ฿ - 2,858.1857 ฿ 45 มีในสต็อก
4.0 mm
สีขาว
11.0 mm
16.5 mm
2,418.2943 ฿ - 2,679.5477 ฿ 85 มีในสต็อก
4.0 mm
สีเทา
11.0 mm
16.5 mm
4,678.871 ฿ - 5,184.3435 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.0 mm
สีเทา
9.7 mm
21.5 mm
2,467.363 ฿ - 2,733.9168 ฿ 1278 มีในสต็อก
3.0 mm
สีเทา
10.0 mm
14.0 mm
26.3904 ฿ - 26.3904 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.5 mm
สีดำ
9.5 mm
16.0 mm
30.7538 ฿ - 30.7538 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
สีดำ
6.5 mm
9.5 mm
38.5125 ฿ - 38.5125 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
9.8 mm
13.0 mm
37.6738 ฿ - 37.6738 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
สีดำ
5.5 mm
14.0 mm
24.7886 ฿ - 24.7886 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
สีดำ
6.0 mm
9.5 mm
149.7134 ฿ - 149.7134 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
สีดำ
16.0 mm
28.0 mm
36.9599 ฿ - 36.9599 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.6 mm
สีดำ
7.2 mm
12.5 mm
40.8415 ฿ - 40.8415 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
สีดำ
9.0 mm
13.4 mm
50.9336 ฿ - 50.9336 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
สีดำ
9.5 mm
17.0 mm
32.302 ฿ - 32.302 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
6.2 mm
10.0 mm
23.7937 ฿ - 23.7937 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
4.8 mm
12.5 mm
35.4073 ฿ - 35.4073 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.0 mm
สีดำ
9.0 mm
12.0 mm
56.3634 ฿ - 56.3634 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.0 mm
สีดำ
11.0 mm
18.0 mm
29.2012 ฿ - 29.2012 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
สีดำ
8.5 mm
8.5 mm
40.8415 ฿ - 40.8415 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
สีดำ
11.0 mm
14.0 mm
  • จาก 3
ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีเทา ; ความกว้างโดยรวม 14.4 mm | 0.567 in ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

34009701002


ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    14.4 mm
  • สี
    สีเทา
ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีขาว ; ความกว้างโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

34009530003

ช่วงราคา
2,858.1857 ฿ - 2,579.5097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    สีขาว
ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีเทา ; ความกว้างโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

34009530002

ช่วงราคา
2,679.5477 ฿ - 2,418.2943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    สีเทา
ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีเทา ; ความกว้างโดยรวม 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงโดยรวม 21.5 mm | 0.846 in

34009802002

ช่วงราคา
5,184.3435 ฿ - 4,678.871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.7 mm
  • สี
    สีเทา
ตัวป้องกันขอบ - PVC ; สีเทา ; ความกว้างโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in

34009516002

ช่วงราคา
2,733.9168 ฿ - 2,467.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีเทา
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; สีดำ; PVC

20037031

ช่วงราคา
26.3904 ฿ - 26.3904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    5.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • สี
    สีดำ
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; ความกว้างโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in; สีดำ; PVC

20037024

ช่วงราคา
30.7538 ฿ - 30.7538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    6.5 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in; ความกว้างโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in; สีดำ; PVC

20036980

ช่วงราคา
38.5125 ฿ - 38.5125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    9.8 mm
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    Edge Protector
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; ความกว้างโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in; สีดำ; EPDM

20037536

ช่วงราคา
37.6738 ฿ - 37.6738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    5.5 mm
  • สี
    สีดำ
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; ความกว้างโดยรวม - 6.0 mm | 0.236 in; สีดำ; EPDM

20037659

ช่วงราคา
24.7886 ฿ - 24.7886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; ความกว้างโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in; สีดำ; EPDM

20037642

ช่วงราคา
149.7134 ฿ - 149.7134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • ความหนา
    10.0 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 12.5 mm | 0.492 in; ความกว้างโดยรวม - 7.2 mm | 0.283 in; สีดำ; PVC

20036997

ช่วงราคา
36.9599 ฿ - 36.9599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    7.2 mm
  • สี
    สีดำ
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 13.4 mm | 0.528 in; ความกว้างโดยรวม - 9.0 mm | 0.354 in; สีดำ; PVC

20037086

ช่วงราคา
40.8415 ฿ - 40.8415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; สีดำ; PVC

20037000

ช่วงราคา
50.9336 ฿ - 50.9336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • สี
    สีดำ
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างโดยรวม - 6.2 mm | 0.244 in; สีดำ; PVC

20036973

ช่วงราคา
32.302 ฿ - 32.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    6.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    Edge Protector
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 12.5 mm | 0.492 in; ความกว้างโดยรวม - 4.8 mm | 0.189 in; สีดำ; EPDM

20037574

ช่วงราคา
23.7937 ฿ - 23.7937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    Edge Protector
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in; ความกว้างโดยรวม - 9.0 mm | 0.354 in; สีดำ; PVC

20037048

ช่วงราคา
35.4073 ฿ - 35.4073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in; สีดำ; PVC

20037079

ช่วงราคา
56.3634 ฿ - 56.3634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in; ความกว้างโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in; สีดำ; PVC

20037017

ช่วงราคา
29.2012 ฿ - 29.2012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    1.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    8.5 mm
  • ความหนา
    1.8 mm
ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in; สีดำ; PVC

20037062

ช่วงราคา
40.8415 ฿ - 40.8415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ