Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 11.0 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 1.4 - 4.5 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.055 - 0.177 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 9.0 - 10.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.354 - 0.394 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ | 9.5 mm | 0.374 in |
| ขนาดร่องผ่า | 2.0 mm |
| ขนาดร่องผ่า | 2.0 mm |
| ความสูงหัว | 3.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.126 in |
| ประเภทหมุด | ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวจมแฉก |
| รูปทรงรู | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| สี | สีดำ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบ | Style 9 |
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ใช่ |