Menu Search

กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ 8.5 mm กุญแจสามเหลี่ยม 8.0 มม. สังกะสีอัลลอย

รหัสรายการ:

060123860E

190 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 49 398.382 ฿
50 - 499 227.646 ฿
500 - 1999 216.264 ฿
2000 + 205.448 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

398.38 ฿

1 x 398.382 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ เหล็กกล้า
สี สีดำ
จบ พ่นสีดำ
วัสดุโครง โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 1.6 mm
ระยะจับยึด 8.5 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 1.6 mm
ที่จับสูงสุด 8.5 mm
ลักษณะหัว สามเหลี่ยม 8.0 มม.
ประเภทคีย์ กุญแจสามเหลี่ยม 8.0 มม.
รูปทรงรูยึด 22.2 x 19.2 มม.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา