| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 258.308 ฿ |
| 250 - 999 | 245.394 ฿ |
| 1000 + | 233.131 ฿ |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| จบ | แผ่นโครม |
| วัสดุโครง | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| การรับรอง | IP54 |
| ความยาวที่จับ | 28.5 mm |
| ความยาวที่จับ | 1.122 in |
| ระยะจับยึด | 28.5 mm |
| ระยะจับยึด | 1.122 in |
| ความยาวลูกบิด | 45 mm |
| ความยาวลูกบิด | 1.772 in |
| ที่จับสูงสุด | 28.5 mm |
| ที่จับสูงสุด | 1.122 in |
| ประเภทคีย์ | กุญแจสี่เหลี่ยม 8.0 มม. |
| รูปทรงรูยึด | กลม |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ