Menu Search

กลอนสปริงแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - กุญแจสามเหลี่ยม 8.0 มม.; ที่จับสูงสุด : 8.5 mm | 0.335 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์;

รหัสรายการ:

496446

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
จบ แผ่นโครม
วัสดุโครง โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
การรับรอง IP54
ความยาวที่จับ 8.5 mm
ระยะจับยึด 8.5 mm
ความยาวลูกบิด 45 mm
ที่จับสูงสุด 8.5 mm
ประเภทคีย์ กุญแจสามเหลี่ยม 8.0 มม.
รูปทรงรูยึด กลม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา