Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 258.308 ฿ |
| 250 - 999 | 245.394 ฿ |
| 1000 + | 233.131 ฿ |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| จบ | พ่นสีดำ |
| วัสดุโครง | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| การรับรอง | IP54 |
| ความยาวที่จับ | 0.335 in |
| ความยาวที่จับ | 8.5 mm |
| ระยะจับยึด | 0.335 in |
| ระยะจับยึด | 8.5 mm |
| ความยาวลูกบิด | 1.772 in |
| ความยาวลูกบิด | 45 mm |
| ที่จับสูงสุด | 8.5 mm |
| ที่จับสูงสุด | 0.335 in |
| ประเภทคีย์ | กุญแจสี่เหลี่ยม 8.0 มม. |
| รูปทรงรูยึด | กลม |