Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
56020204236E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| วัสดุตะขอ | เหล็กกล้า |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับชนิดใช้เครื่องมือขัน |
| วัสดุขอเกี่ยว | ไนลอน |
| วัสดุ | เหล็กกล้าชุบสังกะสี |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |
| มาตรฐาน | RoHS, DIN |
| ความยาวลูกเบี้ยว | 45.0 mm |
| ความยาวลูกเบี้ยว | 1.772 in |
| ระยะจับยึด | 26.5 mm |
| ระยะจับยึด | 1.043 in |