ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวลูกเบี้ยว | จบ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | วัสดุตะขอ | ประเภทคีย์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.812 ฿ - 284.668 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจสามเหลี่ยม 8.0 มม.
|
||
| 104.884 ฿ - 110.401 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 154.356 ฿ - 171.033 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 169.483 ฿ - 328.637 ฿ | 45910 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 205.768 ฿ - 227.999 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 107.232 ฿ - 112.879 ฿ | 3128 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 109.538 ฿ - 115.301 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 104.926 ฿ - 110.447 ฿ | 18944 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 107.213 ฿ - 112.851 ฿ | 7305 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 137.634 ฿ - 152.50 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
ไนลอน
|
|
||
| 154.356 ฿ - 171.033 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 103.227 ฿ - 114.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 103.227 ฿ - 114.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 1,612.515 ฿ - 1,786.722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 1,612.515 ฿ - 1,786.722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 137.634 ฿ - 152.50 ฿ | 59 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 103.227 ฿ - 114.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
ไนลอน
|
|
||
| 103.227 ฿ - 114.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
| 103.227 ฿ - 114.378 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
ไนลอน
|
|
||
| 103.227 ฿ - 114.378 ฿ | 69 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ