ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวลูกเบี้ยว | จบ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | วัสดุตะขอ | ประเภทคีย์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจหัวผ่า
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจหัวผ่า
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
โพลีเอไมด์
|
กุญแจสี่เหลี่ยม 8.0 มม.
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจสี่เหลี่ยม 8.0 มม.
|
|||
| 69 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.787 in
20.0 mm
|
สแตนเลส
|
Hex Driver Key
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจสามเหลี่ยม 8.0 มม.
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
โพลีเอไมด์
|
กุญแจหัวผ่า
|
|||
| 19 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.787 in
20.0 mm
|
สแตนเลส
|
Hex Driver Key
|
|||
| 45 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.787 in
20.0 mm
|
สแตนเลส
|
Hex Driver Key
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
0.787 in
20.0 mm
|
สแตนเลส
|
Hex Driver Key
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
|
เหล็กกล้า
|
กุญแจสี่เหลี่ยม 8.0 มม.
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
โพลีเอไมด์
|
กุญแจหัวผ่า
|
|||
| 18944 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบด้ามหมุน
|
|||
| 1701 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบหมุนที่ติดกับประตู
|
|||
| 30 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบหมุนที่ติดกับประตู
|
|||
| 477 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจด้ามจับแบบตรง
|
|||
| 15966 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบหมุนที่ติดกับประตู
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ