Menu Search

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แข็งแรง

มีในสต็อก

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด จบ ประเภทคีย์ ระยะจับยึด สั่งซื้อ
10 มีในสต็อก
18.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
18.5 mm
10 มีในสต็อก
14.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
14.5 mm
847 มีในสต็อก
24.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
24.5 mm
103 มีในสต็อก
14.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
14.5 mm
732 มีในสต็อก
18.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
18.5 mm
13310 มีในสต็อก
26.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
26.5 mm
646 มีในสต็อก
24.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
24.5 mm
143 มีในสต็อก
26.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
26.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 18.5 mm | 0.728 in; ธรรมชาติ

3611130E


ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    18.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 14.5 mm | 0.571 in; ธรรมชาติ

3611238E


ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    14.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 24.5 mm | 0.965 in; ธรรมชาติ

3611134E


ระดับสินค้าคงคลัง
847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    24.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 14.5 mm | 0.571 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกัน; สีดำ

3611138E


ระดับสินค้าคงคลัง
103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจคล้ายกัน; ที่จับสูงสุด - 18.5 mm | 0.728 in; สังกะสีอัลลอย

3611230E


ระดับสินค้าคงคลัง
732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 26.5 mm | 1.043 in; ธรรมชาติ

3611136E


ระดับสินค้าคงคลัง
13310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    26.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 24.5 mm | 0.965 in; ธรรมชาติ

3611234E


ระดับสินค้าคงคลัง
646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    24.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 26.5 mm | 1.043 in; ธรรมชาติ

3611236E


ระดับสินค้าคงคลัง
143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHS
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    26.5 mm