Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มือจับยึดด้วยสกรูสามารถติดตั้งกับประตูมือจับแบบฝังหรือบานตู้ยึดด้วยสลักเกลียว ที่ยึดแบบฝังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ด้ามจับยื่นออกมาจะขัดขวางการทำงานหรือในพื้นที่จำกัด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างรูยึด | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ความยาวรูติดตั้ง | รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง | สีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.394 ฿ - 472.461 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.315 in
58.8 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
4
|
ABS
|
4.409 in
112.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
||
| 363.916 ฿ - 403.231 ฿ | 2 มีในสต็อก |
1.594 in
40.5 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
4
|
ABS
|
3.563 in
90.5 mm
|
Trapeze
|
สีเทา
|
||
| 82.992 ฿ - 87.358 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
2
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
||
| 103.302 ฿ - 108.735 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.661 in
16.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
||
| 472.461 ฿ - 472.461 ฿ | 11400 มีในสต็อก |
2.315 in
58.8 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
4
|
ABS
|
4.409 in
112.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
||
| 306.518 ฿ - 339.639 ฿ | 11220 มีในสต็อก |
1.594 in
40.5 mm
|
|
4
|
|
3.563 in
90.5 mm
|
Trapeze
|
|
||
| 363.916 ฿ - 403.231 ฿ | 18000 มีในสต็อก |
1.594 in
40.5 mm
|
|
4
|
|
3.563 in
90.5 mm
|
Trapeze
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ