Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.5235 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.2468 ฿ |
| 40000 + | 4.9836 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีน |
| จบ | สึกกร่อน |
| สี | สีดำ |
| รูปทรงหัว | สีเหลี่ยม |
| ศูนย์กลางเกลียว | ไม่ |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 1.0-3.0 |
| ความสูงหัว | 0.197 in |
| ความสูงหัว | 5.0 mm |
| ความยาวหัว | 50.0 mm |
| ความยาวหัว | 1.969 in |
| ความกว้างหัว | 0.787 in |
| ความกว้างหัว | 20.0 mm |
| อินเสิร์ทความสูง | 0.453 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 11.5 mm |
| ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |