Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 19.3053 ฿ |
| 2500 - 9999 | 18.3416 ฿ |
| 10000 + | 17.4225 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีน |
| จบ | สึกกร่อน |
| สี | สีดำ |
| รูปทรงหัว | สีเหลี่ยม |
| ศูนย์กลางเกลียว | ไม่ |
| ความสูงหัว | 6.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.236 in |
| ความยาวหัว | 2.953 in |
| ความยาวหัว | 75.0 mm |
| ความกว้างหัว | 50.0 mm |
| ความกว้างหัว | 1.969 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 22.0 mm |
| อินเสิร์ทความสูง | 0.866 in |
| ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |