สายรัดสายเคเบิลที่ถอดได้ให้ประโยชน์เดียวกันกับสายรัดสายเคเบิลมาตรฐานของ Essentra นอกจากนี้: สายรัดสายเคเบิลนี้จะยังคงล็อคเข้าที่จนกว่าจะถูกถอดโดยเจตนา เหมาะสำหรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการการจับยึดชั่วคราวหรือการซ่อมบำรุง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | ความยาวโดยรวม | สี | ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | ความกว้างสายรัด | ความหนาของสาย | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.847 ฿ - 2.046 ฿ | 23002 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
|
|
||
| 2.547 ฿ - 2.817 ฿ | 40396 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
สีดำ
|
50 lbs
22.7 kg
|
|
|
||
| 4.807 ฿ - 5.327 ฿ | 12040 มีในสต็อก |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
สีดำ
|
50 lbs
22.7 kg
|
|
|
||
| 2.297 ฿ - 2.547 ฿ | 1043 มีในสต็อก |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
ธรรมชาติ
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
|
||
| 5.308 ฿ - 5.879 ฿ | 636 มีในสต็อก |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
|
||
| 3.118 ฿ - 3.452 ฿ | 126 มีในสต็อก |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
สีดำ
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
|
||
| 2.501 ฿ - 2.775 ฿ | 1452 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
50.0 lb
50.0 lb
|
|
|
||
| 3.021 ฿ - 3.021 ฿ | 1188300 มีในสต็อก |
1.929 in
49.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
สีดำ
|
50 lb
50 lb
|
|
|
||
| 4.232 ฿ - 4.232 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
สีดำ
|
50 lb
50 lb
|
|
|
||
| 7.141 ฿ - 7.141 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.992 in
76.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
สีดำ
|
50 lb
50 lb
|
|
|
||
| 4.232 ฿ - 4.232 ฿ | 457266 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
50 lb
50 lb
|
|
|
||
| 6.635 ฿ - 6.635 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
สีดำ
|
50 lb
50 lb
|
|
|
||
| 4.993 ฿ - 4.993 ฿ | 113400 มีในสต็อก |
1.929 in
49.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
สีดำ
|
50 lb
50 lb
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ