Menu Search

จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก

จุกปลายท่อเป็นวิธีการปิดผนึกท่อกลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งานรวมถึงการปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงสำหรับท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติก ปิดท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติกอย่างมั่นคงแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงใต้ขอบ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ สี ประเภทจับ สั่งซื้อ
844836 มีในสต็อก
12.5 mm
สีขาว
ไม่มีที่จับ
967736 มีในสต็อก
12.5 mm
สีขาว
มีที่จับ
จุกอุดปลายท่อ - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ 100.0 mm | 3.937 in ; จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน ; ไม่มีที่จับ ; สีขาว

10248


ระดับสินค้าคงคลัง
844836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภทจับ
    ไม่มีที่จับ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงใต้ขอบ
    12.5 mm
จุกอุดปลายท่อ - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ 100.0 mm | 3.937 in ; จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน ; มีที่จับ ; สีขาว

199506


ระดับสินค้าคงคลัง
967736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงใต้ขอบ
    12.5 mm