Menu Search

โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in

โอริงนี้ทำจากไนไตรล์ (NBR70) และเหมาะกับมาตรฐานเมตริกของยุโรป มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14 มม. โอริงมีการปิดผนึกที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวและการรั่วไหลของก๊าซ วัสดุมีความต้านทานต่อน้ำมัน แก๊สโซลีน และไฮโดรคาร์บอนได้ดีเยี่ยม
รหัสรายการ:

490120

420 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 2.441 ฿
1000 - 3999 2.315 ฿
4000 + 2.204 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

244.10 ฿

100 x 2.441 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทแหวน โอริง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm
วัสดุเต็ม Nitrile Butadiene Rubber
สี สีดำ
จำนวนชิ้น 14

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา