Menu Search

โอริง ซีลแหวน FPM ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in

โอริงนี้ทำจากฟลูออโรคาร์บอน (FPM 75) และเหมาะกับมาตรฐานเมตริกของยุโรป มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 30 มม. โอริงมีการปิดผนึกที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวและการรั่วไหลของก๊าซ วัสดุมีความต้านทานต่อน้ำมัน แก๊สโซลีน และไฮโดรคาร์บอนได้ดีเยี่ยม
รหัสรายการ:

490156

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 45.732 ฿
1000 - 3999 43.445 ฿
4000 + 41.278 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,573.20 ฿

100 x 45.732 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทแหวน โอริง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 30.0 mm
วัสดุเต็ม ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
สี สีดำ
จำนวนชิ้น 12

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา