Menu Search

โอริง ซีลแหวน FPM ขนาดหน้าตัด - 5.33 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 43.82 mm | 1.725 in

โอริงนี้ทำจาก FPM 75 และเหมาะกับมาตรฐานอิมพีเรียล ซีลมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 43.8 มม. โอริงสร้างการปิดผนึกที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวและการรั่วไหลของก๊าซ วัสดุมีความต้านทานต่อน้ำมัน แก๊สโซลีน และไฮโดรคาร์บอนได้ดีเยี่ยม
รหัสรายการ:

600694

130 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 119.621 ฿
1000 - 3999 113.635 ฿
4000 + 107.956 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

11,962.10 ฿

100 x 119.621 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทแหวน โอริง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 43.82 mm
วัสดุเต็ม ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
สี สีดำ
จำนวนชิ้น 7

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา