Menu Search

โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.1 mm | 0.24 in

โอริงนี้ทำจากไนไตรล์ (NBR70) และเหมาะกับมาตรฐานเมตริก ซีลมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6.1 มม. โอริงสร้างการปิดผนึกที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวและการรั่วไหลของก๊าซ วัสดุมีความต้านทานต่อน้ำมัน แก๊สโซลีน และไฮโดรคาร์บอนได้ดีเยี่ยม
รหัสรายการ:

600696

2070 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.879 ฿
1000 - 3999 1.786 ฿
4000 + 1.694 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

187.90 ฿

100 x 1.879 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทแหวน โอริง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm
วัสดุเต็ม Nitrile Butadiene Rubber
สี สีดำ
จำนวนชิ้น 15

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา