Menu Search

ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

ปลอกโลหะแบบเรียวนี้ทำจาก PVC สีดำเพื่อให้ปลายผลิตภัณฑ์ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.0 มม. มีความเรียบร้อยสวยงาม
รหัสรายการ:

1251370

22400 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 3999 8.892 ฿
4000 - 9999 8.4458 ฿
10000 + 8.0264 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

17,784.00 ฿

2000 x 8.892 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงภายใน 22.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา