Menu Search

ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 5.0 mm | 0.197 in ; สีดำ

ปลอกโลหะแบบเรียวนี้ทำจาก PVC สีดำเพื่อให้ปลายผลิตภัณฑ์ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มม. มีความเรียบร้อยสวยงาม
รหัสรายการ:

1251379

741000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 9999 3.981 ฿
10000 - 19999 3.782 ฿
20000 + 3.591 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

19,905.00 ฿

5000 x 3.981 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
ความสูงภายใน 10.0 mm
ความสูงโดยรวม 13.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา