Menu Search

ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีขาว

เฟอร์รูลกลมมาตรฐาน LDPE นี้ช่วยเสริมความแข็งแรงของปลายท่อและให้รูปลักษณ์ที่สวยงามน่าสนใจ
รหัสรายการ:

465374

107207 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 3.327 ฿
25000 - 999999 3.16 ฿
1000000 + 3.002 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

8,317.50 ฿

2500 x 3.327 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีขาว

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา