Menu Search

ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

อินเสิร์ตกลมชุบโครเมี่ยมให้รูปลักษณ์ที่ประณีต ก้านที่มีสันเพื่อช่วยในการสอดและยึด
รหัสรายการ:

463020

1274940 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 10.848 ฿
5000 - 19999 10.306 ฿
20000 + 9.791 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,424.00 ฿

500 x 10.848 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 30.0 mm
ความสูงหัว 3.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 16.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.5 mm | 0.059 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา