Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multi-function Round Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into round tubing, posts or poles and assist with preventing contamination, while offering safety, and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.
A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.
Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required.
Material: PE-LD
Colour: Black
Material Flammability Standard:
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | H1 | สี | h | ความหนาผนังสูงสุด | D | Minimum Wall Thickness | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.345 ฿ - 52.345 ฿ | 2850 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 54.317 ฿ - 54.317 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 57.954 ฿ - 57.954 ฿ | 9450 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9.967 ฿ - 9.967 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 53.829 ฿ - 53.829 ฿ | 2584 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10.751 ฿ - 10.751 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 49.528 ฿ - 49.528 ฿ | 3450 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6.742 ฿ - 6.742 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3.485 ฿ - 3.485 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ