Menu Search

ท่อสอดสายทรงกลม - 12.7 mm | 0.5 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

This Round Tube Insert adds a polished look and protection to the ends of round tubing and posts. It has a great grip and a perfect fit for tube gauges, making installation simple. It also protects against sharp edges.
รหัสรายการ:

111053

2418 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 1.619 ฿
25000 - 99999 1.541 ฿
100000 + 1.462 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

4,047.50 ฿

2500 x 1.619 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.7 mm
ความสูงหัว 4.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 11.5 mm
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 0.8-2.0
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา