Menu Search

ท่อสอดสายทรงกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

This Round Tube Insert adds a polished look and protection to the ends of round tubing and posts. It has a great grip and a perfect fit for tube gauges, making installation simple. It also protects against sharp edges.
รหัสรายการ:

111679

74772 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 1.643 ฿
25000 - 99999 1.559 ฿
100000 + 1.48 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

4,107.50 ฿

2500 x 1.643 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ สึกกร่อน
สี สีเทาระดับกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm
ความสูงหัว 3.5 mm
อินเสิร์ทความสูง 11.5 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา