1350664
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
|---|---|
| จบ | เงา |
| สี | สีดำ |
| รูปทรงหัว | กลม |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| ง่ามโลหะ | ไม่ |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 60.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 2.362 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 18.0 mm |
| อินเสิร์ทความสูง | 0.709 in |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 2.165 in |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 55 mm |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 1.5-3.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ