Menu Search

ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

เมตริกและมีผิวสัมผัส อินเสิร์ตทรงโดมที่มีรูปร่างกลม ทำจากโพลีเอทิลีนสีดำ (PE) เพิ่มความสวยงามให้กับงานท่อคุณภาพสูง
รหัสรายการ:

465321

37520 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 - 14999 7.911 ฿
15000 - 59999 7.517 ฿
60000 + 7.141 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1500

ราคารวมทั้งหมด:

11,866.50 ฿

1500 x 7.911 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ เท็กเจอร์
สี สีดำ
รูปทรงหัว โดม
ศูนย์กลางเกลียว N
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 28.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา