Menu Search

ท่อสอดสายทรงกลม - 120.0 mm | 4.724 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

This Round Tube Insert adds a polished look and protection to the ends of round tubing and posts. It has a great grip and a perfect fit for tube gauges, making installation simple. It also protects against sharp edges.
รหัสรายการ:

465607

113194 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
60 - 599 72.283 ฿
600 - 2399 68.668 ฿
2400 + 65.235 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 60

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 60

ราคารวมทั้งหมด:

4,336.98 ฿

60 x 72.283 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 120.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 28.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา