Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
13.2376 ฿ - 14.6697 ฿ 299509 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
16.8202 ฿ - 18.6361 ฿ 27056 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
11.0202 ฿ - 12.2114 ฿ 421537 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
12.7825 ฿ - 14.1611 ฿ 268319 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
13.2866 ฿ - 14.7233 ฿ 20 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ 25982 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
30.0266 ฿ - 33.2702 ฿ 58024 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
15.9324 ฿ - 17.6546 ฿ 36898 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
15.8654 ฿ - 17.5796 ฿ 126011 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
8.9634 ฿ - 9.9315 ฿ 184474 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
30.2764 ฿ - 33.5468 ฿ 51220 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
6.2239 ฿ - 6.8976 ฿ 4801 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
11.2031 ฿ - 12.4122 ฿ 177663 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
12.1222 ฿ - 13.4339 ฿ 33934 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ 117896 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
7.8792 ฿ - 8.7314 ฿ 124724 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.6606 ฿ - 8.486 ฿ 14393 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
13.6927 ฿ - 15.1694 ฿ 506128 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
34.5328 ฿ - 38.2627 ฿ 36206 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
6.0187 ฿ - 6.6701 ฿ 503165 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 15.0 mm; ทองเหลือง

311321540050

ช่วงราคา
14.6697 ฿ - 13.2376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 15.0 mm; ทองเหลือง

311431540050

ช่วงราคา
18.6361 ฿ - 16.8202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311321240050

ช่วงราคา
12.2114 ฿ - 11.0202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
421537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 10.0 mm; ทองเหลือง

311431040050

ช่วงราคา
14.1611 ฿ - 12.7825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 6.0 mm; ทองเหลือง

311530640050

ช่วงราคา
14.7233 ฿ - 13.2866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 9.0 mm; ทองเหลือง

311320940050

ช่วงราคา
10.1234 ฿ - 9.1374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 18.0 mm; ทองเหลือง

311531840050

ช่วงราคา
33.2702 ฿ - 30.0266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311431240050

ช่วงราคา
17.6546 ฿ - 15.9324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311321040050

ช่วงราคา
17.5796 ฿ - 15.8654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 8.0 mm; ทองเหลือง

311320840050

ช่วงราคา
9.9315 ฿ - 8.9634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311432540050

ช่วงราคา
33.5468 ฿ - 30.2764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.5 mm | 0.098 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 5.0 mm | 0.197 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311250540050

ช่วงราคา
6.8976 ฿ - 6.2239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 20.0 mm; ทองเหลือง

311322040050

ช่วงราคา
12.4122 ฿ - 11.2031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 8.0 mm; ทองเหลือง

311530840050

ช่วงราคา
13.4339 ฿ - 12.1222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 4.0 mm; ทองเหลือง

311530440050

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 2.0 mm; ทองเหลือง

311530240050

ช่วงราคา
8.7314 ฿ - 7.8792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 7.0 mm; ทองเหลือง

311320740050

ช่วงราคา
8.486 ฿ - 7.6606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 6.0 mm; ทองเหลือง

311430640050

ช่วงราคา
15.1694 ฿ - 13.6927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
506128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 20.0 mm; ทองเหลือง

311532040050

ช่วงราคา
38.2627 ฿ - 34.5328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311320540050

ช่วงราคา
6.6701 ฿ - 6.0187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง