Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.8962 ฿ - 2.1059 ฿ 5246 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
2.7394 ฿ - 3.0383 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7394 ฿ - 3.0383 ฿ 50 มีในสต็อก
สีขาว
PA
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 72138 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 71938 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 10427 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
13.483 ฿ - 14.9464 ฿ 12230 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
1.5526 ฿ - 1.7177 ฿ 2204760 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
1.3519 ฿ - 1.4991 ฿ 16893 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
14.0 mm
10.5428 ฿ - 11.676 ฿ 10507 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 121755 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
6.2239 ฿ - 6.8976 ฿ 25040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
1.1288 ฿ - 1.2448 ฿ 178486 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
0.8388 ฿ - 0.9325 ฿ 11157 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.1177 ฿ - 13.4294 ฿ 31414 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
10.4491 ฿ - 11.5779 ฿ 50410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
24.0 mm
9.6014 ฿ - 10.6409 ฿ 50823 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 8163 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
3.6719 ฿ - 4.0645 ฿ 8040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R911-4

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R911-2

ช่วงราคา
3.0383 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R912-4

ช่วงราคา
3.0383 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005604000002

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005505000002

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005607000002

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005752000002

ช่วงราคา
14.9464 ฿ - 13.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 17.0 mm | 0.669 in

1114600000VR

ช่วงราคา
1.7177 ฿ - 1.5526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2204760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 14.0 mm | 0.551 in

1114580000VR

ช่วงราคา
1.4991 ฿ - 1.3519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005749000002

ช่วงราคา
11.676 ฿ - 10.5428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1110590000VR

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121755 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1111780000VR

ช่วงราคา
6.8976 ฿ - 6.2239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1114410000VR

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 6.0 mm | 0.236 in

1114510000VR

ช่วงราคา
0.9325 ฿ - 0.8388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in ; 30.0 mm | 1.181 in ; 7.0 mm | 0.276 in

1115880000VR

ช่วงราคา
13.4294 ฿ - 12.1177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 24.0 mm | 0.945 in

1118470000VR

ช่วงราคา
11.5779 ฿ - 10.4491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 29.0 mm | 1.142 in

1117960000VR

ช่วงราคา
10.6409 ฿ - 9.6014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R906-3

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R907-4

ช่วงราคา
4.0645 ฿ - 3.6719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R906-8

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม