Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
8.1826 ฿ - 9.066 ฿ 13665 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ 29340 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
8.0 mm
3.4979 ฿ - 3.8771 ฿ 2086 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
PA
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0.9771 ฿ - 1.0797 ฿ 16970 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
7.4955 ฿ - 8.303 ฿ 10045 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
26.0 mm
1.6776 ฿ - 1.856 ฿ 1124 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
3.7165 ฿ - 4.1136 ฿ 66960 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
4.1047 ฿ - 4.5508 ฿ 1040 มีในสต็อก
สีขาว
PA
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
3.2659 ฿ - 3.6139 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
4.823 ฿ - 5.345 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 45947 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
3.2257 ฿ - 3.5737 ฿ 1060 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
3.2 mm
1.1466 ฿ - 1.2716 ฿ 57020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
0.8522 ฿ - 0.9414 ฿ 29112 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
1.9542 ฿ - 2.1639 ฿ 150004 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.6567 ฿ - 7.375 ฿ 386438 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
20.0 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
9.5 mm
3.4756 ฿ - 3.8459 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
1.2 mm
4.0 mm
1.6 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 16.0 mm | 0.63 in

1115260000VR

ช่วงราคา
9.066 ฿ - 8.1826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1115210000VR

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R911-5

ช่วงราคา
3.8771 ฿ - 3.4979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R908-7

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.0 mm | 0.276 in

1114400000VR

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 26.0 mm | 1.024 in

1117930000VR

ช่วงราคา
8.303 ฿ - 7.4955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 18.0 mm | 0.709 in

1114610000VR

ช่วงราคา
1.856 ฿ - 1.6776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1115890000VR

ช่วงราคา
4.1136 ฿ - 3.7165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R906-5

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R908-8

ช่วงราคา
3.6139 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R913-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R937-7

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R903-2

ช่วงราคา
3.5737 ฿ - 3.2257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1110960000VR

ช่วงราคา
1.2716 ฿ - 1.1466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    500
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 15.0 mm | 0.591 in

1110950000VR

ช่วงราคา
0.9414 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    500
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.3 mm | 0.248 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 7.5 mm | 0.295 in

1111440000VR

ช่วงราคา
2.1639 ฿ - 1.9542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ปริมาณแพ็คเกจ
    250
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 20.0 mm | 0.787 in

1111570000VR

ช่วงราคา
7.375 ฿ - 6.6567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
386438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R903-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 1.2 mm | 0.047 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R903-1

ช่วงราคา
3.8459 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม