Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
12240 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
94860 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
2040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
11 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
18281 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
5246 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
19903 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
1692 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
9 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
3216 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
7346 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
2017 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
101715 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
940 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
156146 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
117377 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
76 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
152172 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1115950000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 30.0 mm | 1.181 in

1118530000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
12240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1118480000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
94860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R906-6


ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R907-7


ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R907-3


ระดับสินค้าคงคลัง
18281 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R911-4


ระดับสินค้าคงคลัง
5246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R911-2


ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 17.0 mm | 0.669 in

1114460000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
19903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005493000002


ระดับสินค้าคงคลัง
1692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005644000002


ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005611000002


ระดับสินค้าคงคลัง
3216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005761000002


ระดับสินค้าคงคลัง
7346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005833600002


ระดับสินค้าคงคลัง
2017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005821600002


ระดับสินค้าคงคลัง
101715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.8 mm | 0.504 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 10.0 mm | 0.394 in

1112030000VR


ระดับสินค้าคงคลัง
940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.8 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005323000002


ระดับสินค้าคงคลัง
156146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 4.0 mm | 0.157 in

005315500002


ระดับสินค้าคงคลัง
117377 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005422000002


ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005388000002


ระดับสินค้าคงคลัง
152172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม