Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.5749 ฿ - 1.7445 ฿ 44392 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
0.6291 ฿ - 0.6871 ฿ 199280 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0.8968 ฿ - 0.9905 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
9.0 mm
8.1826 ฿ - 9.066 ฿ 27239 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
1.2537 ฿ - 1.3876 ฿ 246819 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
4.8275 ฿ - 5.3495 ฿ 101715 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
6.7593 ฿ - 7.491 ฿ 2108 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
17.0 mm
1.6776 ฿ - 1.856 ฿ 1124 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
6.0365 ฿ - 6.6879 ฿ 34538 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
16.0 mm
2.0791 ฿ - 2.3022 ฿ 1440 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
2.7037 ฿ - 2.9937 ฿ 38 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
PA
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 1050 มีในสต็อก
สีขาว
PA
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
2.677 ฿ - 2.9625 ฿ 1960 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 1760 มีในสต็อก
สีขาว
PA
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
1.6106 ฿ - 1.7757 ฿ 6244 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0.986 ฿ - 1.0931 ฿ 18078 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
12.1177 ฿ - 13.4294 ฿ 33655 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
16.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ 39611 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0.522 ฿ - 0.5755 ฿ 8410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 16.0 mm | 0.63 in

1114450000VR

ช่วงราคา
1.7445 ฿ - 1.5749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1114500000VR

ช่วงราคา
0.6871 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1114180000VR

ช่วงราคา
0.9905 ฿ - 0.8968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 16.0 mm | 0.63 in

1115260000VR

ช่วงราคา
9.066 ฿ - 8.1826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 11.0 mm | 0.433 in

1114420000VR

ช่วงราคา
1.3876 ฿ - 1.2537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
246819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.5 mm | 0.65 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005821600002

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.8275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 17.0 mm | 0.669 in

1115090000VR

ช่วงราคา
7.491 ฿ - 6.7593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 18.0 mm | 0.709 in

1114610000VR

ช่วงราคา
1.856 ฿ - 1.6776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 16.0 mm | 0.63 in

1115080000VR

ช่วงราคา
6.6879 ฿ - 6.0365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

R905-4

ช่วงราคา
2.3022 ฿ - 2.0791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 2.7 mm | 0.106 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; 7.9 mm | 0.311 in

R907-5

ช่วงราคา
2.9937 ฿ - 2.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R908-7

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R912-8

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R908-1

ช่วงราคา
2.9625 ฿ - 2.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R912-2

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.5 mm | 0.098 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1113430000VR

ช่วงราคา
1.7757 ฿ - 1.6106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1114540000VR

ช่วงราคา
1.0931 ฿ - 0.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in ; 30.0 mm | 1.181 in ; 7.0 mm | 0.276 in

1115880000VR

ช่วงราคา
13.4294 ฿ - 12.1177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33655 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005335000002

ช่วงราคา
1.1332 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39611 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005372400002

ช่วงราคา
0.5755 ฿ - 0.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม