Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.6056 ฿ - 2.8911 ฿ 16713 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
7.5 mm
6.1704 ฿ - 6.8352 ฿ 198388 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
4.3367 ฿ - 4.8096 ฿ 81784 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
6.4247 ฿ - 7.1118 ฿ 3290 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 17340 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.7623 ฿ - 1.9542 ฿ 1740 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.2 mm
10.0 mm
19.0 mm
4.9881 ฿ - 5.5235 ฿ 50 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
0.5934 ฿ - 0.6648 ฿ 1880 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0.7986 ฿ - 0.8879 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0.8789 ฿ - 0.9771 ฿ 1692 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
4.0244 ฿ - 4.4616 ฿ 9 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
10.226 ฿ - 11.3325 ฿ 3216 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
19.9657 ฿ - 22.1206 ฿ 7346 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ 13820 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
8.0 mm
6.4069 ฿ - 7.0984 ฿ 41 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
14.0 mm
2.958 ฿ - 3.2793 ฿ 1059 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.7007 ฿ - 8.535 ฿ 451 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
10.7346 ฿ - 11.8946 ฿ 11460 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
26.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005595000002

ช่วงราคา
2.8911 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16713 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005490000002

ช่วงราคา
6.8352 ฿ - 6.1704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005601000002

ช่วงราคา
4.8096 ฿ - 4.3367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005632000002

ช่วงราคา
7.1118 ฿ - 6.4247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R908-6

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R912-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R937-1

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1114490000VR

ช่วงราคา
1.9542 ฿ - 1.7623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 6.0 mm | 0.236 in

1111760000VR

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005487000002

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 12.0 mm | 0.472 in

005395200002

ช่วงราคา
0.8879 ฿ - 0.7986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005493000002

ช่วงราคา
0.9771 ฿ - 0.8789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005644000002

ช่วงราคา
4.4616 ฿ - 4.0244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005611000002

ช่วงราคา
11.3325 ฿ - 10.226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 40.0 mm | 1.575 in

005761000002

ช่วงราคา
22.1206 ฿ - 19.9657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 8.0 mm | 0.315 in

1115210000VR

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 14.0 mm | 0.551 in

1115070000VR

ช่วงราคา
7.0984 ฿ - 6.4069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R905-2

ช่วงราคา
3.2793 ฿ - 2.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 27.0 mm | 1.063 in

1117940000VR

ช่วงราคา
8.535 ฿ - 7.7007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 26.0 mm | 1.024 in

1118490000VR

ช่วงราคา
11.8946 ฿ - 10.7346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม