Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
0.8165 ฿ - 0.9012 ฿ 25826 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
6.5184 ฿ - 7.2233 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
2.958 ฿ - 3.2793 ฿ 1059 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 850 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 1060 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.3 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.5393 ฿ - 1.7133 ฿ 2012 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
4.8185 ฿ - 5.3405 ฿ 2040 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
2.677 ฿ - 2.9625 ฿ 1960 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 1760 มีในสต็อก
สีขาว
PA
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.5654 ฿ - 2.8465 ฿ 1217 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน
3.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
3.8593 ฿ - 4.2742 ฿ 169822 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 72138 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 71938 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
13.483 ฿ - 14.9464 ฿ 12230 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
4.6267 ฿ - 5.1219 ฿ 440 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
9.0 mm
0.5934 ฿ - 0.6648 ฿ 251612 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
6.0499 ฿ - 6.7013 ฿ 836 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
10.2 mm
20.0 mm
9.0 mm
7.4955 ฿ - 8.303 ฿ 49640 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
25.0 mm
6.6567 ฿ - 7.375 ฿ 2528 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.2 mm
16.0 mm
22.0 mm
1.3251 ฿ - 1.4723 ฿ 142573 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
  • จาก 19
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 13.0 mm | 0.512 in

1114570000VR

ช่วงราคา
0.9012 ฿ - 0.8165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R906-8

ช่วงราคา
7.2233 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R905-2

ช่วงราคา
3.2793 ฿ - 2.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R912-1

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R937-1

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R908-3

ช่วงราคา
1.7133 ฿ - 1.5393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 2.2 mm | 0.087 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; 9.5 mm | 0.374 in

R906-6

ช่วงราคา
5.3405 ฿ - 4.8185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R908-1

ช่วงราคา
2.9625 ฿ - 2.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.3 mm | 0.169 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

R912-2

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R911-8

ช่วงราคา
2.8465 ฿ - 2.5654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.6 mm | 0.142 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005385000002

ช่วงราคา
4.2742 ฿ - 3.8593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005604000002

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005505000002

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 12.6 mm | 0.496 in ; 25.0 mm | 0.984 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005752000002

ช่วงราคา
14.9464 ฿ - 13.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1115040000VR

ช่วงราคา
5.1219 ฿ - 4.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 6.2 mm | 0.244 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005487000002

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 9.0 mm | 0.354 in

1115220000VR

ช่วงราคา
6.7013 ฿ - 6.0499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 25.0 mm | 0.984 in

1117920000VR

ช่วงราคา
8.303 ฿ - 7.4955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 22.0 mm | 0.866 in

1117890000VR

ช่วงราคา
7.375 ฿ - 6.6567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 19.0 mm | 0.748 in

1116540000VR

ช่วงราคา
1.4723 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม