Menu Search

สเปเฉอร์ POM กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก POM (พอลิออกซีเมทิลีน) หรืออะซีทัลและนำเสนอในขนาดและความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพของชุดประกอบของคุณ ตลอดจนเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน POM มีความต้านทานความร้อนที่ดีกว่า ความแข็งที่สูงกว่า และทีแรงเสียดทานต่ำกว่าทางเลือกวัสดุ PA

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
0.5755 ฿ - 0.638 ฿ 1010 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5889 ฿ - 0.6469 ฿ 10 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5979 ฿ - 0.6648 ฿ 10172 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5979 ฿ - 0.6648 ฿ 3614 มีในสต็อก
Natural
POM
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005206000005

ช่วงราคา
0.638 ฿ - 0.5755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005209000005

ช่วงราคา
0.6469 ฿ - 0.5889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005215000005

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005212000005

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB