Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.4854 ฿ - 10.516 ฿ 3044 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
4.533 ฿ - 5.0148 ฿ 6831 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
4.7159 ฿ - 5.2335 ฿ 2602 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
11.9526 ฿ - 13.2376 ฿ 527 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
2.3022 ฿ - 2.552 ฿ 557118 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
3.4265 ฿ - 3.7968 ฿ 528430 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
3.6184 ฿ - 4.0154 ฿ 413 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
1.2046 ฿ - 1.3251 ฿ 117055 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
3.9262 ฿ - 4.359 ฿ 6080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
7.6338 ฿ - 8.4547 ฿ 48698 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
5.113 ฿ - 5.6707 ฿ 1086 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
1.3072 ฿ - 1.4366 ฿ 3064 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
7.3259 ฿ - 8.1157 ฿ 776 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 92184 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
3.7299 ฿ - 4.1314 ฿ 46978 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
11.0603 ฿ - 12.256 ฿ 4902 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
4.8855 ฿ - 5.4075 ฿ 534 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
12.3943 ฿ - 13.7328 ฿ 568 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
2.9045 ฿ - 3.2257 ฿ 3022 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0.9726 ฿ - 1.0797 ฿ 234225 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS3/8-3

ช่วงราคา
5.0148 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5L

ช่วงราคา
5.2335 ฿ - 4.7159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS3/8-12

ช่วงราคา
13.2376 ฿ - 11.9526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.3022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
557118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4

ช่วงราคา
3.7968 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS6-10

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5

ช่วงราคา
1.3251 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS4-8

ช่วงราคา
4.359 ฿ - 3.9262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS10-6

ช่วงราคา
8.4547 ฿ - 7.6338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48698 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS6-6

ช่วงราคา
5.6707 ฿ - 5.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS4-4

ช่วงราคา
1.4366 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS3/8-6

ช่วงราคา
8.1157 ฿ - 7.3259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS6-3

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.1314 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10L

ช่วงราคา
12.256 ฿ - 11.0603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS10-12

ช่วงราคา
5.4075 ฿ - 4.8855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12L

ช่วงราคา
13.7328 ฿ - 12.3943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS10-5

ช่วงราคา
3.2257 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS6-2

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา