Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 38585 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 2010 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
4.8855 ฿ - 5.4075 ฿ 534 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
13.2286 ฿ - 14.6519 ฿ 66 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
9.4854 ฿ - 10.516 ฿ 56738 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
5.3941 ฿ - 5.9785 ฿ 17253 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
2.9357 ฿ - 3.248 ฿ 11080 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
4.533 ฿ - 5.0148 ฿ 6831 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
1.3206 ฿ - 1.4634 ฿ 8773 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
3.7299 ฿ - 4.1314 ฿ 162778 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
1.3072 ฿ - 1.4366 ฿ 70 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
11.0603 ฿ - 12.256 ฿ 4902 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 42067 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
2.3022 ฿ - 2.552 ฿ 686154 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
5.8313 ฿ - 6.4649 ฿ 3624 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
7.3259 ฿ - 8.1157 ฿ 776 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
2.6056 ฿ - 2.8911 ฿ 81029 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
7.8881 ฿ - 8.7358 ฿ 19032 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
5.4655 ฿ - 6.0544 ฿ 1993 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
3.4265 ฿ - 3.7968 ฿ 528430 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS10-3

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS6-3

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS10-12

ช่วงราคา
5.4075 ฿ - 4.8855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS10-10

ช่วงราคา
14.6519 ฿ - 13.2286 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8

ช่วงราคา
5.9785 ฿ - 5.3941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17253 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.9357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS3/8-3

ช่วงราคา
5.0148 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS6-5

ช่วงราคา
1.4634 ฿ - 1.3206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8773 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.1314 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS4-4

ช่วงราคา
1.4366 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10L

ช่วงราคา
12.256 ฿ - 11.0603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6L

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.3022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
686154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS1/4-6

ช่วงราคา
6.4649 ฿ - 5.8313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS3/8-6

ช่วงราคา
8.1157 ฿ - 7.3259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS10-4

ช่วงราคา
2.8911 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS3/8-8

ช่วงราคา
8.7358 ฿ - 7.8881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS3/8-10

ช่วงราคา
6.0544 ฿ - 5.4655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1993 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4

ช่วงราคา
3.7968 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน