Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.3941 ฿ - 5.9785 ฿ 17253 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
13.2286 ฿ - 14.6519 ฿ 66 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
1.7222 ฿ - 1.9051 ฿ 2738 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ 51 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
1.3206 ฿ - 1.4634 ฿ 8773 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
5.4655 ฿ - 6.0544 ฿ 1993 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 38585 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
7.3259 ฿ - 8.1157 ฿ 776 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
3.6184 ฿ - 4.0154 ฿ 413 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
4.7159 ฿ - 5.2335 ฿ 2602 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 42067 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
4.533 ฿ - 5.0148 ฿ 6831 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
3.9262 ฿ - 4.359 ฿ 6080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
5.113 ฿ - 5.6707 ฿ 1086 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
2.3022 ฿ - 2.552 ฿ 557118 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
5.8313 ฿ - 6.4649 ฿ 44909 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
1.2046 ฿ - 1.3251 ฿ 117055 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
2.9045 ฿ - 3.2257 ฿ 3022 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
7.6338 ฿ - 8.4547 ฿ 48698 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
3.5648 ฿ - 3.9441 ฿ 1070 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8

ช่วงราคา
5.9785 ฿ - 5.3941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17253 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS10-10

ช่วงราคา
14.6519 ฿ - 13.2286 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS6-8

ช่วงราคา
1.9051 ฿ - 1.7222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12

ช่วงราคา
3.9887 ฿ - 3.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS6-5

ช่วงราคา
1.4634 ฿ - 1.3206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8773 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS3/8-10

ช่วงราคา
6.0544 ฿ - 5.4655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1993 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS10-3

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS3/8-6

ช่วงราคา
8.1157 ฿ - 7.3259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS6-10

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5L

ช่วงราคา
5.2335 ฿ - 4.7159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6L

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS3/8-3

ช่วงราคา
5.0148 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS4-8

ช่วงราคา
4.359 ฿ - 3.9262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS6-6

ช่วงราคา
5.6707 ฿ - 5.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.3022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
557118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS1/4-6

ช่วงราคา
6.4649 ฿ - 5.8313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5

ช่วงราคา
1.3251 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS10-5

ช่วงราคา
3.2257 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS10-6

ช่วงราคา
8.4547 ฿ - 7.6338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48698 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4L

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา