Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.9396 ฿ - 4.3634 ฿ 3179 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
1.8337 ฿ - 2.03 ฿ 63620 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
1.3072 ฿ - 1.4366 ฿ 3064 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
3.7299 ฿ - 4.1314 ฿ 46978 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
4.8855 ฿ - 5.4075 ฿ 534 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
2.6056 ฿ - 2.8911 ฿ 152124 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
4.4081 ฿ - 4.8899 ฿ 58686 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
8.1781 ฿ - 9.066 ฿ 49 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
2.9357 ฿ - 3.248 ฿ 11080 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.4854 ฿ - 10.516 ฿ 3044 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
2.5877 ฿ - 2.8599 ฿ 37320 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
12.3943 ฿ - 13.7328 ฿ 568 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
11.9526 ฿ - 13.2376 ฿ 527 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
1.5482 ฿ - 1.7177 ฿ 40 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
5.3539 ฿ - 5.9339 ฿ 70017 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
8.1157 ฿ - 8.9901 ฿ 24037 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
11.0603 ฿ - 12.256 ฿ 4902 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
7.8881 ฿ - 8.7358 ฿ 17032 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
3.4265 ฿ - 3.7968 ฿ 528430 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
2.8242 ฿ - 3.1276 ฿ 143544 มีในสต็อก
สีเทา
CPVC
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8L

ช่วงราคา
4.3634 ฿ - 3.9396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10

ช่วงราคา
2.03 ฿ - 1.8337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS4-4

ช่วงราคา
1.4366 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.1314 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS10-12

ช่วงราคา
5.4075 ฿ - 4.8855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS10-4

ช่วงราคา
2.8911 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS1/4-10

ช่วงราคา
9.066 ฿ - 8.1781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.248 ฿ - 2.9357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.516 ฿ - 9.4854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS4-3

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12L

ช่วงราคา
13.7328 ฿ - 12.3943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS3/8-12

ช่วงราคา
13.2376 ฿ - 11.9526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS4-6

ช่วงราคา
1.7177 ฿ - 1.5482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS1/4-2

ช่วงราคา
5.9339 ฿ - 5.3539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS1/4-12

ช่วงราคา
8.9901 ฿ - 8.1157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS8-10L

ช่วงราคา
12.256 ฿ - 11.0603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS3/8-8

ช่วงราคา
8.7358 ฿ - 7.8881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4

ช่วงราคา
3.7968 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3L

ช่วงราคา
3.1276 ฿ - 2.8242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143544 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    CPVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทา