Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 45986 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
1.137 ฿ - 1.262 ฿ 20910 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
3.879 ฿ - 4.297 ฿ 103678 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
1.61 ฿ - 1.786 ฿ 40 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
1.791 ฿ - 1.981 ฿ 2738 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
4.097 ฿ - 4.538 ฿ 59415 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
1.012 ฿ - 1.123 ฿ 344423 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
4.905 ฿ - 5.443 ฿ 1821 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
12.431 ฿ - 13.767 ฿ 527 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
7.939 ฿ - 8.793 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
8.505 ฿ - 9.429 ฿ 16049 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS10-3

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS6-3

ช่วงราคา
1.262 ฿ - 1.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS8-2L

ช่วงราคา
4.297 ฿ - 3.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS4-6

ช่วงราคา
1.786 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS6-8

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8L

ช่วงราคา
4.538 ฿ - 4.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 6.4 mm | 0.252 in

SS6-2

ช่วงราคา
1.123 ฿ - 1.012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
344423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS8-5L

ช่วงราคา
5.443 ฿ - 4.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS3/8-12

ช่วงราคา
13.767 ฿ - 12.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS10-6

ช่วงราคา
8.793 ฿ - 7.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS1/4-10

ช่วงราคา
9.429 ฿ - 8.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน