Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
79 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
2.7037 ฿ - 2.9982 ฿ 59939 มีในสต็อก
สีดำ
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 247026 มีในสต็อก
สีดำ
2.32 ฿ - 2.5699 ฿ 9030 มีในสต็อก
สีดำ
2.445 ฿ - 2.7082 ฿ 35036 มีในสต็อก
สีดำ
1.5839 ฿ - 1.7534 ฿ 230018 มีในสต็อก
สีดำ
2.0256 ฿ - 2.2442 ฿ 28 มีในสต็อก
สีดำ
1.5839 ฿ - 1.7534 ฿ 65414 มีในสต็อก
สีดำ
3.7656 ฿ - 4.1716 ฿ 4532 มีในสต็อก
สีดำ
1.9765 ฿ - 2.1906 ฿ 359319 มีในสต็อก
สีดำ
2.5342 ฿ - 2.8063 ฿ 17187 มีในสต็อก
สีดำ
8.0443 ฿ - 8.9143 ฿ 18708 มีในสต็อก
สีดำ
1.4009 ฿ - 1.5526 ฿ 86188 มีในสต็อก
สีดำ
8.2495 ฿ - 9.1418 ฿ 1017 มีในสต็อก
สีดำ
2.2486 ฿ - 2.4896 ฿ 4648788 มีในสต็อก
สีดำ
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ 257029 มีในสต็อก
สีดำ
1.6062 ฿ - 1.7802 ฿ 5010 มีในสต็อก
สีดำ
2.0613 ฿ - 2.2843 ฿ 3510 มีในสต็อก
สีดำ
6.9066 ฿ - 7.6516 ฿ 586 มีในสต็อก
สีดำ
4.2698 ฿ - 4.7293 ฿ 45205 มีในสต็อก
สีดำ
1.5749 ฿ - 1.7445 ฿ 279035 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 4
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0111-019

ช่วงราคา
2.9982 ฿ - 2.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0059-019

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,M6
ฝาปิดยืดหยุ่น - ; ; สีดำ;เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in;ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in;-20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.5699 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0059-025

ช่วงราคา
2.7082 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,M6
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0077-025

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0036-019

ช่วงราคา
2.2442 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0044-025

ช่วงราคา
1.7534 ฿ - 1.5839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0174-013

ช่วงราคา
4.1716 ฿ - 3.7656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0095-013

ช่วงราคา
2.1906 ฿ - 1.9765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8,3/8,M10
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-025

ช่วงราคา
2.8063 ฿ - 2.5342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17187 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.4 mm | 0.843 in ; ความสูงภายใน 38.0 mm | 1.496 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0214-038

ช่วงราคา
8.9143 ฿ - 8.0443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0048-019

ช่วงราคา
1.5526 ฿ - 1.4009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 38.0 mm | 1.496 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0238-038

ช่วงราคา
9.1418 ฿ - 8.2495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-013

ช่วงราคา
2.4896 ฿ - 2.2486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4648788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0111-013

ช่วงราคา
3.3373 ฿ - 3.0116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0077-019

ช่วงราคา
1.7802 ฿ - 1.6062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16,M8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0135-019

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0238-025

ช่วงราคา
7.6516 ฿ - 6.9066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
586 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0246-013

ช่วงราคา
4.7293 ฿ - 4.2698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M25
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

FCWA-0044-019

ช่วงราคา
1.7445 ฿ - 1.5749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
279035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5