Menu Search

แผ่นดิสก์ยาง - แผ่นกาว

มีในสต็อก

แผ่นดิสก์ยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ปริมาณต่อแผ่น เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
69043 มีในสต็อก
สีดำ
1000
10.0 mm
9018 มีในสต็อก
สีดำ
500
40.0 mm
53399 มีในสต็อก
สีดำ
1000
20.0 mm
70582 มีในสต็อก
สีดำ
1000
30.0 mm
71254 มีในสต็อก
สีดำ
500
45.0 mm
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49093


ระดับสินค้าคงคลัง
69043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49096


ระดับสินค้าคงคลัง
9018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49094


ระดับสินค้าคงคลัง
53399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49095


ระดับสินค้าคงคลัง
70582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49097


ระดับสินค้าคงคลัง
71254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    45.0 mm