Menu Search

ขาตั้งยาง - แผ่นกาว

มีในสต็อก

ขาตั้งยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
16 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 mm
18.0 mm
231268 มีในสต็อก
สีดำ
3.5 mm
7.5 mm
10033 มีในสต็อก
ใส
4.0 mm
10.0 mm
18 มีในสต็อก
สีดำ
9.5 mm
19.1 mm
68851 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
11.1 mm
119128 มีในสต็อก
สีดำ
5.5 mm
20.0 mm
34 มีในสต็อก
ใส
9.5 mm
19.0 mm
84 มีในสต็อก
สีขาว
8.0 mm
16.0 mm
36 มีในสต็อก
ใส
4.5 mm
14.0 mm
47455 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
10.0 mm
137099 มีในสต็อก
สีเทา
3.0 mm
19.7 mm
92141 มีในสต็อก
ใส
1.8 mm
10.0 mm
20162 มีในสต็อก
สีเทา
10.1 mm
22.3 mm
2166 มีในสต็อก
สีเทา
9.5 mm
19.0 mm
2949 มีในสต็อก
สีเทา
3.1 mm
10.0 mm
20 มีในสต็อก
สีเทา
1.8 mm
10.0 mm
3010 มีในสต็อก
ใส
3.5 mm
7.5 mm
30 มีในสต็อก
สีเทา
3.5 mm
12.7 mm
3033 มีในสต็อก
ใส
3.5 mm
12.7 mm
46585 มีในสต็อก
สีดำ
1.8 mm
10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 18.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

462168


ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 7.5 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

32433


ระดับสินค้าคงคลัง
231268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; ใส

462160


ระดับสินค้าคงคลัง
10033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.0 mm ; PU ;โดม ; สีดำ

32432


ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.1 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 11.1 mm ; PU ;โดม ; สีดำ

32430


ระดับสินค้าคงคลัง
68851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    11.1 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

43045


ระดับสินค้าคงคลัง
119128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.0 mm ; PU ;โดม ; ใส

461234


ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 16.0 mm ; PU ;โดม ; สีขาว

32431


ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 14.0 mm ; PU ;แบน ; ใส

462165


ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

462159


ระดับสินค้าคงคลัง
47455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.7 mm ; PU ;แบน ; สีเทา

462173


ระดับสินค้าคงคลัง
137099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; ใส

461238


ระดับสินค้าคงคลัง
92141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 22.3 mm ; PU ;กลม ; สีเทา

32436


ระดับสินค้าคงคลัง
20162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.3 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.0 mm ; PU ;โดม ; สีเทา

461233


ระดับสินค้าคงคลัง
2166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;กลม ; สีเทา

461231


ระดับสินค้าคงคลัง
2949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; สีเทา

461237


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 7.5 mm ; PU ;แบน ; ใส

461235


ระดับสินค้าคงคลัง
3010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ;แบน ; สีเทา

461240


ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ;แบน ; ใส

32434


ระดับสินค้าคงคลัง
3033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

461236


ระดับสินค้าคงคลัง
46585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm