Menu Search

ขาตั้งยาง - แผ่นกาว

มีในสต็อก

ขาตั้งยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
3.5827 ฿ - 3.9753 ฿ 26516 มีในสต็อก
สีเทา
3.5 mm
12.7 mm
7.1609 ฿ - 7.9372 ฿ 36 มีในสต็อก
ใส
4.5 mm
14.0 mm
3.3908 ฿ - 3.7611 ฿ 68851 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
11.1 mm
12.0776 ฿ - 13.3848 ฿ 2166 มีในสต็อก
สีเทา
9.5 mm
19.0 mm
3.4265 ฿ - 3.7924 ฿ 84871 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
10.0 mm
7.7096 ฿ - 8.544 ฿ 33 มีในสต็อก
สีขาว
8.0 mm
16.0 mm
8.6243 ฿ - 9.5567 ฿ 137099 มีในสต็อก
สีเทา
3.0 mm
19.7 mm
3.6094 ฿ - 3.9931 ฿ 3010 มีในสต็อก
ใส
3.5 mm
7.5 mm
12.0776 ฿ - 13.3848 ฿ 70050 มีในสต็อก
สีดำ
9.5 mm
19.1 mm
11.1986 ฿ - 12.4122 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 mm
18.0 mm
3.4265 ฿ - 3.7924 ฿ 10033 มีในสต็อก
ใส
4.0 mm
10.0 mm
12.0776 ฿ - 13.3848 ฿ 34 มีในสต็อก
ใส
9.5 mm
19.0 mm
3.1945 ฿ - 3.538 ฿ 211268 มีในสต็อก
ใส
1.8 mm
10.0 mm
11.3726 ฿ - 12.604 ฿ 14707 มีในสต็อก
สีดำ
5.5 mm
20.0 mm
2.8465 ฿ - 3.1499 ฿ 2949 มีในสต็อก
สีเทา
3.1 mm
10.0 mm
11.676 ฿ - 12.9386 ฿ 3026 มีในสต็อก
สีเทา
10.1 mm
22.3 mm
3.1945 ฿ - 3.538 ฿ 2900 มีในสต็อก
สีเทา
1.8 mm
10.0 mm
3.6094 ฿ - 3.9931 ฿ 261060 มีในสต็อก
สีดำ
3.5 mm
7.5 mm
3.1945 ฿ - 3.538 ฿ 39 มีในสต็อก
สีดำ
1.8 mm
10.0 mm
3.5827 ฿ - 3.9753 ฿ 147015 มีในสต็อก
ใส
3.5 mm
12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ;แบน ; สีเทา

461240

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 14.0 mm ; PU ;แบน ; ใส

462165

ช่วงราคา
7.9372 ฿ - 7.1609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 11.1 mm ; PU ;โดม ; สีดำ

32430

ช่วงราคา
3.7611 ฿ - 3.3908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    11.1 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.0 mm ; PU ;โดม ; สีเทา

461233

ช่วงราคา
13.3848 ฿ - 12.0776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

462159

ช่วงราคา
3.7924 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84871 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 16.0 mm ; PU ;โดม ; สีขาว

32431

ช่วงราคา
8.544 ฿ - 7.7096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.7 mm ; PU ;แบน ; สีเทา

462173

ช่วงราคา
9.5567 ฿ - 8.6243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 7.5 mm ; PU ;แบน ; ใส

461235

ช่วงราคา
3.9931 ฿ - 3.6094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.0 mm ; PU ;โดม ; สีดำ

32432

ช่วงราคา
13.3848 ฿ - 12.0776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.1 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 18.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

462168

ช่วงราคา
12.4122 ฿ - 11.1986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; ใส

462160

ช่วงราคา
3.7924 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.0 mm ; PU ;โดม ; ใส

461234

ช่วงราคา
13.3848 ฿ - 12.0776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; ใส

461238

ช่วงราคา
3.538 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
211268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

43045

ช่วงราคา
12.604 ฿ - 11.3726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14707 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;กลม ; สีเทา

461231

ช่วงราคา
3.1499 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 22.3 mm ; PU ;กลม ; สีเทา

32436

ช่วงราคา
12.9386 ฿ - 11.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.3 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; สีเทา

461237

ช่วงราคา
3.538 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 7.5 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

32433

ช่วงราคา
3.9931 ฿ - 3.6094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ;แบน ; สีดำ

461236

ช่วงราคา
3.538 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ;แบน ; ใส

32434

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm