Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1.383 ฿ |
| 5000 - 19999 | 1.318 ฿ |
| 20000 + | 1.253 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงแหวนรอง | โค้งมน |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนรองอาน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 4.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.165 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.512 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 13.0 mm |
| ความลึกรู | 2.2 mm |
| ความลึกรู | 0.087 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 0.472 - 0.551 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 12.0 - 14.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 5.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.217 in |