Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 6.918 ฿ |
| 5000 - 19999 | 6.57 ฿ |
| 20000 + | 6.241 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงแหวนรอง | โค้งมน |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนรองอาน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.197 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.63 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 16.0 mm |
| ความลึกรู | 0.094 in |
| ความลึกรู | 2.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 15.0 - 17.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 0.591 - 0.669 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.268 in |
| ความสูงโดยรวม | 6.8 mm |